Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Produktová řada: SR5522
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Povrchová úprava | Materiál těla | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
89,5851 Kč - 89,5851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
455,2765 Kč - 708,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
439,8806 Kč - 684,2587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
439,8806 Kč - 684,2587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
191,4446 Kč - 390,6998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
191,4446 Kč - 390,6998 Kč | 20 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
191,4446 Kč - 390,6998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 50 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
78,2405 Kč - 109,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 16 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
82,8037 Kč - 92,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
108,2546 Kč - 120,2829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
82,8037 Kč - 92,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
|
||
102,3841 Kč - 143,3378 Kč | 18 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
|
pochromováno
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi