20058302
064362501237E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 264,8852 Kč |
50 + | 170,7097 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Mounting Orientation | Universal |
Grip Range | 58.0 mm |
Grip Range | 2.283 in |
Grip Length | 58.0 mm |
Grip Length | 2.283 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 50.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.969 in |
Housing Height | 60.0 mm |
Housing Height | 2.362 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku