20058104
064362201230E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 260,7741 Kč |
50 + | 135,0589 Kč |
Commodity Code | 7907000090 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Grip Range | 30.0 mm |
Grip Range | 1.181 in |
Grip Length | 45.0 mm |
Grip Length | 1.772 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 20.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.787 in |
Housing Height | 30.0 mm |
Housing Height | 1.181 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku