10095331
2654034002E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2 031,6393 Kč |
50 + | 1 024,324 Kč |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Cam Material | Stainless Steel |
Latch Material | 316 Stainless Steel |
Key Type | No Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Includes | No Includes |
Commodity Code | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku