20120535
06411153030E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 818,836 Kč |
50 + | 363,8269 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
---|---|
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Housing Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 40.0 mm |
Grip Length | 1.575 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 30.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.181 in |
Grip Range | 30.0 mm |
Grip Range | 1.181 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku