Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Šířka rukojeti | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409,3339 Kč - 409,3339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klíč – východní
|
||
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 327,154 Kč - 327,154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 383,5059 Kč - 383,5059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 377,2446 Kč - 377,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Euro klíč
|
||
| 351,4167 Kč - 351,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 458,6418 Kč - 458,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 467,2511 Kč - 467,2511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
S odlišnými klíči
|
||
| 458,6418 Kč - 458,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro klíč
|
||
| 427,3352 Kč - 427,3352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 486,0351 Kč - 486,0351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 511,8631 Kč - 511,8631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro klíč
|
||
| 453,9458 Kč - 453,9458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 453,1632 Kč - 453,1632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 427,3352 Kč - 427,3352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klíč – východní