Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.
Produktová řada: SR6482
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Maximální síla | Délka profilu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 268,2221 Kč - 2 397,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | 6 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1 430,0464 Kč - 1 430,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 268,2221 Kč - 2 397,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1 651,6698 Kč - 3 122,3263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 668,9068 Kč - 1 668,9068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | 10 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1 236,1496 Kč - 1 236,1496 Kč | 53 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 870,6537 Kč - 1 645,2086 Kč | 56 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 854,3806 Kč - 1 615,458 Kč | 15 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč | 3 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 1 651,6698 Kč - 3 122,3263 Kč | 6 Skladem |
|
400.0 N
400.0 N
|
|
||
| 1 651,6698 Kč - 3 122,3263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 710,6295 Kč - 3 233,8912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm