10305379
551925
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 122,3263 Kč |
10 + | 1 651,6698 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.394 in |
Tube Diameter | 23.0 mm |
Tube Diameter | 0.906 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Tube Length | 145.0 mm |
Tube Length | 5.709 in |
Maximum Force | 800.0 N |
Maximum Force | 800.0 N |
Thread Size | M8 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku