Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593,7445 Kč - 593,7445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
zelená
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 37,3992 Kč - 82,1054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 31,3194 Kč - 79,3862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 48,2899 Kč - 145,7762 Kč | 100 Skladem |
M20
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 46,003 Kč - 138,9294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG16
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 34,4709 Kč - 134,2859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 65,8042 Kč - 126,8674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 37,3435 Kč - 81,9521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 69,2624 Kč - 141,6765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 194,5705 Kč - 228,9396 Kč | 105 Skladem |
M40
|
šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 31,4404 Kč - 37,3681 Kč | 253 Skladem |
M20
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 239,3446 Kč - 293,0173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 201,7635 Kč - 201,7635 Kč | 1438 Skladem |
M32
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 74,5753 Kč - 85,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
zelená
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 626,7373 Kč - 1 361,3209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
zelená
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,1335 Kč - 25,386 Kč | 50 Skladem |
M16
|
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68,0201 Kč - 81,9733 Kč | 200 Skladem |
M25
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 194,5705 Kč - 228,9396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 22,1335 Kč - 25,386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68,0201 Kč - 81,9733 Kč | 175 Skladem |
M25
|
šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm