Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 237
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Minimální průměr kabelu Délka závitu Materiál Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
15,4645 Kč - 15,4645 Kč 200 Skladem
PG 16
šedá
10.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
14.0 mm
36,20 Kč - 36,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
šedá
13.0 mm
12.0 mm
polyamid 6
20.0 mm
55,0809 Kč - 63,0711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
šedá
20.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
26.0 mm
85,968 Kč - 98,9923 Kč 3 Skladem
PG 48
šedá
34.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
44.0 mm
63,0711 Kč - 63,0711 Kč 302 Skladem
PG 36
šedá
22.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
32.0 mm
31,4309 Kč - 36,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
šedá
18.0 mm
12.0 mm
polyamid 6
25.0 mm
10263679 8,0878 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
černá
3.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
6.5 mm
73,8502 Kč - 85,5497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
šedá
32.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
38.0 mm
26,1878 Kč - 31,2636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
černá
7.0 mm
15.0 mm
polyamid
12.0 mm
12,2154 Kč - 14,2791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
černá
6.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
26,1739 Kč - 31,2636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
černá
10.0 mm
15.0 mm
polyamid
14.0 mm
8,2273 Kč - 9,4962 Kč 200 Skladem
PG 9
černá
4.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
65,3556 Kč - 74,9059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
černá
20.0 mm
18.0 mm
polyamid 6.6
26.0 mm
12,4106 Kč - 14,2791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
černá
5.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
9.0 mm
23,6081 Kč - 27,15 Kč 380 Skladem
PG 21
černá
9.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
16.0 mm
10263709 8,2411 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
černá
2.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
6.0 mm
10,2631 Kč - 11,7971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
černá
3.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
7.0 mm
10,2492 Kč - 11,7971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
černá
5.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
10.0 mm
8,0878 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
černá
2.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
5.0 mm
10152034 17,5435 Kč - 17,5435 Kč 80 Skladem
M12
šedá
2.0 mm
8.0 mm
polyamid
5.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6 šedá

10263587

Cenové rozmezí
15,4645 Kč - 15,4645 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 29 13.0 mm 20.0 mm polyamid 6 šedá

10263631

Cenové rozmezí
36,20 Kč - 36,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm polyamid 6 šedá

10263655

Cenové rozmezí
63,0711 Kč - 55,0809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 48 34.0 mm 44.0 mm polyamid 6 šedá

10380864

Cenové rozmezí
98,9923 Kč - 85,968 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    34.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 36 22.0 mm 32.0 mm polyamid 6 šedá

10263648

Cenové rozmezí
63,0711 Kč - 63,0711 Kč

Skladové zásoby
302 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 29 18.0 mm 25.0 mm polyamid 6 šedá

10263624

Cenové rozmezí
36,20 Kč - 31,4309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10263679

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 42 32.0 mm 38.0 mm polyamid 6 šedá

10263662

Cenové rozmezí
85,5497 Kč - 73,8502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG16 7.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10380888

Cenové rozmezí
31,2636 Kč - 26,1878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    7.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 černá

10263730

Cenové rozmezí
14,2791 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG16 10.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10380871

Cenové rozmezí
31,2636 Kč - 26,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10263693

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10639825

Cenové rozmezí
74,9059 Kč - 65,3556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm polyamid 6 černá

10263747

Cenové rozmezí
14,2791 Kč - 12,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm polyamid 6 černá

10263761

Cenové rozmezí
27,15 Kč - 23,6081 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm polyamid 6 černá

10263709

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,2411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 11 3.0 mm 7.0 mm polyamid 6 černá

10263723

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 10,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 11 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6 černá

10263716

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm polyamid 6 černá

10263686

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M12 šedá

10152034

Cenové rozmezí
17,5435 Kč - 17,5435 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm