Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 237
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Minimální průměr kabelu Délka závitu Materiál Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
26,2017 Kč - 29,1022 Kč 100 Skladem
PG-9
šedá
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
16,5939 Kč - 18,4486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
černá
16.0 mm
23.4 mm
polyamid
70,8522 Kč - 70,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG-21
šedá
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
14,5441 Kč - 16,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
černá
12.0 mm
19.6 mm
polyamid
12.3 mm
80,2648 Kč - 89,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M50
šedá
50.0 mm
44.2 mm
polyamid
50.4 mm
21,6977 Kč - 24,1101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG-11
černá
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
26,5694 Kč - 29,5216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
šedá
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
14,5441 Kč - 16,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
šedá
12.0 mm
19.6 mm
polyamid
12.3 mm
20,6797 Kč - 22,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
černá
20.0 mm
28.5 mm
polyamid
20.3 mm
19,2574 Kč - 21,3909 Kč 50 Skladem
PG-7
šedá
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
40,7459 Kč - 45,2779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG-21
černá
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
19,2574 Kč - 21,3909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG-7
černá
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
46,7839 Kč - 46,7839 Kč 99 Skladem
PG-16
šedá
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
21,6977 Kč - 24,1101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG-9
šedá
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
30,9289 Kč - 34,3732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
černá
25.0 mm
polyamid
25.4 mm
37,4411 Kč - 37,4411 Kč 45 Skladem
M20
šedá
20.0 mm
28.5 mm
polyamid
20.3 mm
16,5939 Kč - 18,4486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
šedá
16.0 mm
23.4 mm
polyamid
21,6977 Kč - 24,1101 Kč 700 Skladem
PG-9
černá
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
27,2336 Kč - 30,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
černá
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
27,2336 Kč - 30,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG-16
černá
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC šedá

10378298

Cenové rozmezí
29,1022 Kč - 26,2017 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    7.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M16 16.0 mm 16. 3 mm polyamid černá

10378236

Cenové rozmezí
18,4486 Kč - 16,5939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Délka závitu
    23.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC šedá

10378311

Cenové rozmezí
70,8522 Kč - 70,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M12 12.0 mm 12.3 mm polyamid černá

10378229

Cenové rozmezí
16,1617 Kč - 14,5441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 12.3 mm
  • Délka závitu
    19.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M50 50.0 mm 50.4 mm polyamid šedá

10378267

Cenové rozmezí
89,1893 Kč - 80,2648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    50.0 - 50.4 mm
  • Délka závitu
    44.2 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC černá

10378182

Cenové rozmezí
24,1101 Kč - 21,6977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC šedá

10545928

Cenové rozmezí
29,5216 Kč - 26,5694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Vývodky kabelové M12 12.0 mm 12.3 mm polyamid šedá

10378328

Cenové rozmezí
16,1617 Kč - 14,5441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 12.3 mm
  • Délka závitu
    19.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 20.0 mm 20.3 mm polyamid černá

10378243

Cenové rozmezí
22,9806 Kč - 20,6797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 20.3 mm
  • Délka závitu
    28.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC šedá

10378274

Cenové rozmezí
21,3909 Kč - 19,2574 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    13.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC černá

10378212

Cenové rozmezí
45,2779 Kč - 40,7459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC černá

10378168

Cenové rozmezí
21,3909 Kč - 19,2574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    13.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC šedá

10378304

Cenové rozmezí
46,7839 Kč - 46,7839 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC šedá

10378281

Cenové rozmezí
24,1101 Kč - 21,6977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    7.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 25.0 mm 25.4 mm polyamid černá

10378250

Cenové rozmezí
34,3732 Kč - 30,9289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    25.0 - 25.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové M20 20.0 mm 20.3 mm polyamid šedá

10378342

Cenové rozmezí
37,4411 Kč - 37,4411 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 20.3 mm
  • Délka závitu
    28.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M16 16.0 mm 16. 3 mm polyamid šedá

10378335

Cenové rozmezí
18,4486 Kč - 16,5939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Délka závitu
    23.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Vývodky kabelové PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC černá

10378175

Cenové rozmezí
24,1101 Kč - 21,6977 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    7.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC černá

10378199

Cenové rozmezí
30,2596 Kč - 27,2336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC černá

10378205

Cenové rozmezí
30,2596 Kč - 27,2336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Straight
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790