Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 389,4209 Kč - 1 519,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 366,3649 Kč - 692,5347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 316,4478 Kč - 351,6085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 156,9424 Kč - 244,1328 Kč | 45 Skladem |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2 005,8779 Kč - 2 005,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 229,7421 Kč - 551,5167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 397,3636 Kč - 751,5227 Kč | 50 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 354,1945 Kč - 850,8673 Kč | 9 Skladem |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2 680,381 Kč - 6 164,9212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 343,203 Kč - 343,203 Kč | 98 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1 846,3407 Kč - 2 113,4066 Kč | 102 Skladem |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 83,3016 Kč - 140,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 190,0383 Kč - 224,4935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 78,0608 Kč - 86,7344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 121,2743 Kč - 188,6488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 297,0326 Kč - 579,9212 Kč | 95 Skladem |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč | 1 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 272,9504 Kč - 532,4242 Kč | 165 Skladem |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 105,3828 Kč - 149,4968 Kč | 558 Skladem |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm