Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140,8509 Kč - 140,8509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 86,3339 Kč - 95,9265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 190,3638 Kč - 211,5154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 265,4283 Kč - 294,9203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 94,798 Kč - 105,3311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 142,6664 Kč - 221,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 343,203 Kč - 343,203 Kč | 100 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1 846,3407 Kč - 2 113,4066 Kč | 102 Skladem |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 83,3016 Kč - 140,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč | 1 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč | 2 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 190,0383 Kč - 224,4935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10267677 | 618,6637 Kč - 1 040,5276 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 4 660,0841 Kč - 10 119,8927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 91,9841 Kč - 233,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 91,9841 Kč - 114,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 43,3238 Kč - 54,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 770,6868 Kč - 1 504,5775 Kč | 400 Skladem |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 105,3828 Kč - 149,4968 Kč | 558 Skladem |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm