Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
64,1448 Kč - 91,483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
73,6623 Kč - 123,4649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
106,6419 Kč - 126,0018 Kč 20 Skladem
PG 21
18.0 mm
56,2113 Kč - 94,4582 Kč 5 Skladem
PG 9
6.0 mm
93,9429 Kč - 133,8777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
9.0 mm
137,4417 Kč - 195,6103 Kč 4895 Skladem
PG 21
16.0 mm
140,8509 Kč - 140,8509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
14.0 mm
265,4283 Kč - 294,9203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
25.0 mm
190,3638 Kč - 211,5154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
18.0 mm
94,798 Kč - 105,3311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
86,3339 Kč - 95,9265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
46,721 Kč - 54,9928 Kč 276 Skladem
PG 7
5.0 mm
451,776 Kč - 760,128 Kč 690 Skladem
PG 42
38.0 mm
195,8057 Kč - 329,4879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
25.0 mm
84,7502 Kč - 120,4899 Kč 5 Skladem
PG 11
10.0 mm
34,9019 Kč - 58,683 Kč 1 Skladem
M12
6.5 mm
209,4118 Kč - 351,8009 Kč 273 Skladem
PG 29
25.0 mm
42,6188 Kč - 71,6989 Kč 9 Skladem
M12
5.0 mm
52,2446 Kč - 87,7642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
75,5848 Kč - 89,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
9.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10267394

Cenové rozmezí
91,483 Kč - 64,1448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10267424

Cenové rozmezí
123,4649 Kč - 73,6623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

10267462

Cenové rozmezí
126,0018 Kč - 106,6419 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267400

Cenové rozmezí
94,4582 Kč - 56,2113 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267431

Cenové rozmezí
133,8777 Kč - 93,9429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm mosaz přírodní

10267479

Cenové rozmezí
195,6103 Kč - 137,4417 Kč

Skladové zásoby
4895 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M25 10.0 mm 14.0 mm mosaz přírodní

10646847

Cenové rozmezí
140,8509 Kč - 140,8509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
Vývodky kabelové - EMC M40 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10646823

Cenové rozmezí
294,9203 Kč - 265,4283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M32 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

10646854

Cenové rozmezí
211,5154 Kč - 190,3638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M16 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10646830

Cenové rozmezí
105,3311 Kč - 94,798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    34.6 mm
Vývodky kabelové - EMC M16 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10646816

Cenové rozmezí
95,9265 Kč - 86,3339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

10267387

Cenové rozmezí
54,9928 Kč - 46,721 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové PG 42 32.0 mm 38.0 mm mosaz přírodní

10267516

Cenové rozmezí
760,128 Kč - 451,776 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové M32 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10267615

Cenové rozmezí
329,4879 Kč - 195,8057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové PG 11 5.0 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10267417

Cenové rozmezí
120,4899 Kč - 84,7502 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M12 přírodní

10267530

Cenové rozmezí
58,683 Kč - 34,9019 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Vývodky kabelové PG 29 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10267486

Cenové rozmezí
351,8009 Kč - 209,4118 Kč

Skladové zásoby
273 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

10267547

Cenové rozmezí
71,6989 Kč - 42,6188 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267561

Cenové rozmezí
87,7642 Kč - 52,2446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267585

Cenové rozmezí
89,3398 Kč - 75,5848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm