Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,0496 Kč - 183,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
457.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 236,438 Kč - 337,7686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
350.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 51,6736 Kč - 73,8554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 622,6033 Kč - 889,2893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
310.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 70,8306 Kč - 101,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
200.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 703,0124 Kč - 1 004,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
360.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 741,8306 Kč - 1 059,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
312.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 868,3678 Kč - 1 240,4174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
460.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 963,1446 Kč - 1 376,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
462.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 1 097,2438 Kč - 1 567,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
512.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 249,7975 Kč - 356,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
550.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 997,4256 Kč - 1 424,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
510.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 88,9793 Kč - 127,0413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
305.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 798,2934 Kč - 1 140,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
362.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
552.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 880,719 Kč - 1 258,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
412.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 268,1984 Kč - 383,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
400.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 1 438,7934 Kč - 2 055,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
705.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 1 211,4298 Kč - 1 730,4339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
612.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 788,4628 Kč - 1 126,4835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
410.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0