Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454,9793 Kč - 649,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
210.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 997,4256 Kč - 1 424,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
510.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 798,2934 Kč - 1 140,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
362.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 880,719 Kč - 1 258,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
412.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 1 438,7934 Kč - 2 055,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
705.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 392,4669 Kč - 560,595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
375.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 382,8884 Kč - 546,9835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
328.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 715,8678 Kč - 1 022,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
610.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 759,4752 Kč - 1 084,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
508.0
|
508.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 562,6116 Kč - 803,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
711.2
|
711.2
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 108,6405 Kč - 155,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
350.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 139,6446 Kč - 199,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
400.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 270,9711 Kč - 387,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
600.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 205,686 Kč - 293,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
552.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 88,9793 Kč - 127,0413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
305.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 99,5661 Kč - 142,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
356.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 128,0496 Kč - 183,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
457.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
||
| 236,438 Kč - 337,7686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
350.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 51,6736 Kč - 73,8554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 703,0124 Kč - 1 004,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
350.0
|
360.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi