Menu Vyhledávání

Výsuvy – vodicí lišty

Skladem

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zavření Vysunutá délka Celková délka Materiál Nosnost Celková šířka Celková výška Koupit
763,9074 Kč - 848,7791 Kč 61 Skladem
350.0 mm
Galvanised Steel
1 340,8601 Kč - 1 489,8472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
Galvanised Steel
2 137,6802 Kč - 2 375,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
ocel
4 989,568 Kč - 5 543,9672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
ocel
2 519,8024 Kč - 2 799,7791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
ocel
3 962,3587 Kč - 4 402,6305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0 mm
ocel
993,0485 Kč - 1 225,9962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
462.0 mm
ocel
4 436,6416 Kč - 4 929,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
ocel
702,7873 Kč - 780,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
255.0 mm
ocel
771,2214 Kč - 952,1229 Kč 158 Skladem
330.0 mm
ocel
600,3298 Kč - 667,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
Galvanised Steel
970,932 Kč - 1 078,8063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
Galvanised Steel
2 325,9456 Kč - 2 584,3798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
ocel
803,922 Kč - 992,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
375.0 mm
ocel
877,1238 Kč - 974,5889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
Galvanised Steel
1 199,3366 Kč - 1 332,5975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0 mm
Galvanised Steel
2 933,1774 Kč - 3 259,0971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0 mm
ocel
552,3024 Kč - 613,6721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0 mm
ocel
3 313,6521 Kč - 3 681,833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
ocel
1 146,0172 Kč - 1 273,3621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0 mm
Galvanised Steel
  • z/ze 3
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Cenové rozmezí
848,7791 Kč - 763,9074 Kč

Skladové zásoby
61 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Cenové rozmezí
1 489,8472 Kč - 1 340,8601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    650.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 mm 45.0 mm ocel

10584606

Cenové rozmezí
2 375,2086 Kč - 2 137,6802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    300.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm ocel

10584682

Cenové rozmezí
5 543,9672 Kč - 4 989,568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 mm 45.0 mm ocel

10584620

Cenové rozmezí
2 799,7791 Kč - 2 519,8024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    400.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm ocel

10584668

Cenové rozmezí
4 402,6305 Kč - 3 962,3587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    600.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 462.0 mm 35.0 mm ocel

10584767

Cenové rozmezí
1 225,9962 Kč - 993,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    462.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm ocel

10584675

Cenové rozmezí
4 929,5962 Kč - 4 436,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    650.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 255.0 mm 35.0 mm ocel

10584712

Cenové rozmezí
780,8818 Kč - 702,7873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    255.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 330.0 mm 35.0 mm ocel

10584736

Cenové rozmezí
952,1229 Kč - 771,2214 Kč

Skladové zásoby
158 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    330.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Cenové rozmezí
667,0289 Kč - 600,3298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Cenové rozmezí
1 078,8063 Kč - 970,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    500.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 mm 45.0 mm ocel

10584613

Cenové rozmezí
2 584,3798 Kč - 2 325,9456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 375.0 mm 35.0 mm ocel

10584743

Cenové rozmezí
992,4993 Kč - 803,922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    375.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Cenové rozmezí
974,5889 Kč - 877,1238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    400.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Cenové rozmezí
1 332,5975 Kč - 1 199,3366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    600.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 mm 45.0 mm ocel

10584637

Cenové rozmezí
3 259,0971 Kč - 2 933,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 168.0 mm 35.0 mm ocel

10584699

Cenové rozmezí
613,6721 Kč - 552,3024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    168.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 mm 45.0 mm ocel

10584644

Cenové rozmezí
3 681,833 Kč - 3 313,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    500.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Cenové rozmezí
1 273,3621 Kč - 1 146,0172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    550.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090