Menu Vyhledávání

Výsuvy – vodicí lišty

Skladem

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zavření Vysunutá délka Celková délka Materiál Nosnost Celková šířka Celková výška Koupit
741,6577 Kč - 824,0573 Kč 71 Skladem
350.0 mm
Galvanised Steel
1 301,8059 Kč - 1 446,4536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
Galvanised Steel
2 075,4176 Kč - 2 306,0277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
ocel
4 844,2408 Kč - 5 382,4924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
ocel
2 446,4101 Kč - 2 718,2321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
ocel
3 846,9502 Kč - 4 274,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0 mm
ocel
964,1247 Kč - 1 190,2875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
462.0 mm
ocel
582,8444 Kč - 647,6008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
Galvanised Steel
1 164,4044 Kč - 1 293,784 Kč 1 Skladem
600.0 mm
Galvanised Steel
1 429,6223 Kč - 1 588,4719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
Galvanised Steel
3 571,8322 Kč - 3 968,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0 mm
ocel
2 847,745 Kč - 3 164,1719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0 mm
ocel
536,2159 Kč - 595,7981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0 mm
ocel
3 217,1379 Kč - 3 574,5951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
ocel
780,5067 Kč - 963,5915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
375.0 mm
ocel
904,3001 Kč - 1 004,7792 Kč 110 Skladem
450.0 mm
Galvanised Steel
1 112,638 Kč - 1 236,2738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0 mm
Galvanised Steel
851,5764 Kč - 946,2028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
Galvanised Steel
1 797,4157 Kč - 1 997,1379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
ocel
563,844 Kč - 626,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.0 mm
ocel
  • z/ze 3
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Cenové rozmezí
824,0573 Kč - 741,6577 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Cenové rozmezí
1 446,4536 Kč - 1 301,8059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    650.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 mm 45.0 mm ocel

10584606

Cenové rozmezí
2 306,0277 Kč - 2 075,4176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    300.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm ocel

10584682

Cenové rozmezí
5 382,4924 Kč - 4 844,2408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 mm 45.0 mm ocel

10584620

Cenové rozmezí
2 718,2321 Kč - 2 446,4101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    400.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm ocel

10584668

Cenové rozmezí
4 274,3985 Kč - 3 846,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    600.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 462.0 mm 35.0 mm ocel

10584767

Cenové rozmezí
1 190,2875 Kč - 964,1247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    462.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Cenové rozmezí
647,6008 Kč - 582,8444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Cenové rozmezí
1 293,784 Kč - 1 164,4044 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    600.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Cenové rozmezí
1 588,4719 Kč - 1 429,6223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 mm 45.0 mm ocel

10584651

Cenové rozmezí
3 968,6957 Kč - 3 571,8322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    550.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 mm 45.0 mm ocel

10584637

Cenové rozmezí
3 164,1719 Kč - 2 847,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 168.0 mm 35.0 mm ocel

10584699

Cenové rozmezí
595,7981 Kč - 536,2159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    168.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 mm 45.0 mm ocel

10584644

Cenové rozmezí
3 574,5951 Kč - 3 217,1379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    500.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 375.0 mm 35.0 mm ocel

10584743

Cenové rozmezí
963,5915 Kč - 780,5067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    375.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Cenové rozmezí
1 004,7792 Kč - 904,3001 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Cenové rozmezí
1 236,2738 Kč - 1 112,638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    550.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Cenové rozmezí
946,2028 Kč - 851,5764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    400.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 mm 45.0 mm ocel

10584590

Cenové rozmezí
1 997,1379 Kč - 1 797,4157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 215.0 mm 35.0 mm ocel

10584705

Cenové rozmezí
626,5042 Kč - 563,844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    215.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090