20159108
20159108
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 827,4696 Kč |
5 - 9 | 1 736,0217 Kč |
10 - 19 | 1 644,8217 Kč |
20 + | 1 553,374 Kč |
velikost kolejnice | 25.0 |
---|---|
l1 | 96.0 |
w1 | 70.0 |
h1 ±003 | 36.0 |
d1 | 6.7 |
d2 | M8 |
h2 | 29.9 |
h3 | 17.0 |
h4 | 9.3 |
l2 | 58.0 |
l3 | 45.0 |
l4 | 3.0 |
w2 | 57.0 |
w3 | 23.0 |
w4 ±005 | 23.5 |
Dyn. moment Mx Nm | 165.0 |
Dyn. moment My & z Nm | 147.0 |
Statický moment Mx Nm | 66.0 |
Statický moment My & z Nm | 59.0 |
Materiál (podrobně) | Aluminium block, stainless ball & slider |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku