20262716
20262716
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 474,0696 Kč |
10 - 19 | 1 326,613 Kč |
20 - 49 | 1 253,0087 Kč |
50 + | 1 179,157 Kč |
d1 tol H6 | 30.0 |
---|---|
l1 | 70.0 |
d2 | M8x18 |
h1 | 56.0 |
h2 | 42.0 |
h3 ±005 | 75.0 |
h4 | 15.0 |
l2 ±02 | 50.0 |
w1 | 70.0 |
w2 ±02 | 50.0 |
w3 | 35.0 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Hmotnost (g) | 630.0 |
Zahrnuje | Steel linear bearing installed |
Materiál těla | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku