Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 962,8511 Kč - 18 847,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 15 410,3361 Kč - 17 122,6759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 7 519,7087 Kč - 8 355,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2100.0
|
||
| 18 293,9221 Kč - 20 326,6336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4050.0
|
||
| 22 508,8198 Kč - 25 009,6928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5000.0
|
||
| 15 186,9665 Kč - 16 874,5142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3350.0
|
||
| 24 284,223 Kč - 26 982,47 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5400.0
|
||
| 14 079,2651 Kč - 15 643,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3100.0
|
||
| 21 177,5081 Kč - 23 530,5913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
| 21 621,8403 Kč - 24 024,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
| 21 400,8777 Kč - 23 778,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4750.0
|
||
| 22 066,6539 Kč - 24 518,4241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4900.0
|
||
| 22 732,1894 Kč - 25 257,8545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5050.0
|
||
| 24 950,2399 Kč - 27 722,3818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5550.0
|
||
| 23 839,8908 Kč - 26 488,7943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
| 25 394,5721 Kč - 28 216,0575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5650.0
|
||
| 20 069,8067 Kč - 22 299,6515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4450.0
|
||
| 20 511,7319 Kč - 22 790,9202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4550.0
|
||
| 25 171,2025 Kč - 27 967,8958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5600.0
|
||
| 250,0873 Kč - 416,8924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
250.0