Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 891,5291 Kč - 3 855,2919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2000.0
2 023,0835 Kč - 2 697,2842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
1350.0
3 143,542 Kč - 4 191,3091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2150.0
4 172,5345 Kč - 4 636,1227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2400.0
22 287,6165 Kč - 24 763,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4950.0
16 297,0749 Kč - 18 107,861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3600.0
24 729,0366 Kč - 27 476,6271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5500.0
23 397,7249 Kč - 25 997,5256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5200.0
23 174,3553 Kč - 25 749,3639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5150.0
23 618,6875 Kč - 26 243,0396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5250.0
17 407,1833 Kč - 19 341,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3850.0
25 836,738 Kč - 28 707,5669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5750.0
18 072,7188 Kč - 20 080,8789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4000.0
18 738,495 Kč - 20 820,55 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4150.0
9 233,0113 Kč - 10 258,8747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2600.0
20 956,3048 Kč - 23 284,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4650.0
17 849,3492 Kč - 19 832,7172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3950.0
19 180,6609 Kč - 21 311,8187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4250.0
19 846,4371 Kč - 22 051,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4400.0
10 090,144 Kč - 11 211,3246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2850.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 40.0 2000.0 1.5 ocel

20282783

Cenové rozmezí
3 855,2919 Kč - 2 891,5291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    19.740
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 1350.0 1.5 ocel

20282653

Cenové rozmezí
2 697,2842 Kč - 2 023,0835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    13.325
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 2150.0 1.5 ocel

20282813

Cenové rozmezí
4 191,3091 Kč - 3 143,542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    21.221
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 2400.0 1.5 ocel

20282868

Cenové rozmezí
4 636,1227 Kč - 4 172,5345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    23.688
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4950.0 1.5 ocel

20285746

Cenové rozmezí
24 763,9381 Kč - 22 287,6165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    109.890
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3600.0 1.5 ocel

20285470

Cenové rozmezí
18 107,861 Kč - 16 297,0749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    79.920
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5500.0 1.5 ocel

20285852

Cenové rozmezí
27 476,6271 Kč - 24 729,0366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    122.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5200.0 1.5 ocel

20285791

Cenové rozmezí
25 997,5256 Kč - 23 397,7249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    115.440
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5150.0 1.5 ocel

20285784

Cenové rozmezí
25 749,3639 Kč - 23 174,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    114.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5250.0 1.5 ocel

20285807

Cenové rozmezí
26 243,0396 Kč - 23 618,6875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    116.550
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3850.0 1.5 ocel

20285524

Cenové rozmezí
19 341,2078 Kč - 17 407,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    85.470
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5750.0 1.5 ocel

20285906

Cenové rozmezí
28 707,5669 Kč - 25 836,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    127.650
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4000.0 1.5 ocel

20285555

Cenové rozmezí
20 080,8789 Kč - 18 072,7188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    88.800
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4150.0 1.5 ocel

20285586

Cenové rozmezí
20 820,55 Kč - 18 738,495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    92.130
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2600.0 1.5 ocel

20285272

Cenové rozmezí
10 258,8747 Kč - 9 233,0113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    57.720
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4650.0 1.5 ocel

20285685

Cenové rozmezí
23 284,8366 Kč - 20 956,3048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    103.230
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3950.0 1.5 ocel

20285548

Cenové rozmezí
19 832,7172 Kč - 17 849,3492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    87.690
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4250.0 1.5 ocel

20285609

Cenové rozmezí
21 311,8187 Kč - 19 180,6609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    94.350
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4400.0 1.5 ocel

20285630

Cenové rozmezí
22 051,4898 Kč - 19 846,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    67.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2850.0 1.5 ocel

20285326

Cenové rozmezí
11 211,3246 Kč - 10 090,144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    63.270
  • Materiál
    ocel