Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394,5073 Kč - 657,5924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
900.0
|
||
| 405,8202 Kč - 676,367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
950.0
|
||
| 605,3605 Kč - 1 008,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1350.0
|
||
| 872,5375 Kč - 1 454,0687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2300.0
|
||
| 978,4455 Kč - 1 630,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2750.0
|
||
| 1 062,6905 Kč - 1 771,3113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3100.0
|
||
| 847,5047 Kč - 1 412,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2200.0
|
||
| 593,8069 Kč - 989,7584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1300.0
|
||
| 825,1196 Kč - 1 375,1191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2100.0
|
||
| 723,7849 Kč - 1 206,1477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1850.0
|
||
| 535,0761 Kč - 891,7935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1050.0
|
||
| 641,7062 Kč - 1 069,4301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1500.0
|
||
| 418,3366 Kč - 697,3079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1000.0
|
||
| 228,665 Kč - 381,0281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
250.0
|
||
| 270,3061 Kč - 450,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
400.0
|
||
| 858,8176 Kč - 1 431,4429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
2250.0
|
||
| 747,3735 Kč - 1 245,6225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1950.0
|
||
| 1 572,4931 Kč - 2 620,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5250.0
|
||
| 1 605,2283 Kč - 2 675,3805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5400.0
|
||
| 1 453,1059 Kč - 2 421,9234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4750.0