Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 103,1655 Kč - 9 003,3835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4850.0
|
||
8 664,2372 Kč - 9 626,7965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5200.0
|
||
9 386,3372 Kč - 10 429,2903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5650.0
|
||
743,5223 Kč - 1 239,3643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
500.0
|
||
8 423,7779 Kč - 9 359,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5050.0
|
||
9 065,7248 Kč - 10 073,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5450.0
|
||
8 584,0841 Kč - 9 537,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5150.0
|
||
465,9952 Kč - 776,7389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
300.0
|
||
8 984,8496 Kč - 9 983,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5400.0
|
||
814,2881 Kč - 1 357,3073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
550.0
|
||
950,5243 Kč - 1 584,0467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
650.0
|
||
1 292,7997 Kč - 2 154,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
900.0
|
||
9 466,2496 Kč - 10 518,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5700.0
|
||
8 182,8372 Kč - 9 091,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4900.0
|
||
9 947,4089 Kč - 11 052,7033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
6000.0
|
||
6 819,9938 Kč - 7 577,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4050.0
|
||
1 669,7359 Kč - 2 782,9734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1100.0
|
||
238,7744 Kč - 397,8771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
150.0
|
||
8 824,3027 Kč - 9 804,6738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5300.0
|
||
9 305,7027 Kč - 10 339,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5600.0