Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 463,2642 Kč - 6 070,2097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4250.0
|
||
| 4 619,376 Kč - 5 132,7518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3550.0
|
||
| 5 916,5239 Kč - 6 574,0273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4650.0
|
||
| 5 975,8854 Kč - 6 639,9285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4700.0
|
||
| 5 496,9694 Kč - 6 107,6879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4300.0
|
||
| 7 436,7803 Kč - 8 263,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5950.0
|
||
| 6 576,5426 Kč - 7 307,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5200.0
|
||
| 7 317,5544 Kč - 8 130,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5850.0
|
||
| 4 920,4592 Kč - 5 467,0372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3800.0
|
||
| 5 282,6646 Kč - 5 869,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4100.0
|
||
| 6 815,246 Kč - 7 572,3558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5400.0
|
||
| 5 556,0793 Kč - 6 173,3376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4350.0
|
||
| 5 735,4213 Kč - 6 372,8021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4500.0
|
||
| 6 395,4399 Kč - 7 106,0164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5050.0
|
||
| 6 275,2079 Kč - 6 972,4532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4950.0
|
||
| 5 221,5424 Kč - 5 801,8256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4050.0
|
||
| 5 403,6512 Kč - 6 004,0569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4200.0
|
||
| 5 855,4018 Kč - 6 506,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4600.0
|
||
| 5 342,2775 Kč - 5 935,8919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4150.0
|
||
| 4 339,673 Kč - 4 821,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3300.0