Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
899,4766 Kč - 999,3346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
750.0
1 038,8251 Kč - 1 154,2781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
900.0
261,0897 Kč - 290,0158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
100.0
993,2979 Kč - 1 103,7202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
850.0
478,916 Kč - 531,9891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
300.0
667,0615 Kč - 741,2633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
500.0
306,8684 Kč - 341,0767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
150.0
809,9314 Kč - 899,9797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
650.0
762,392 Kč - 847,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
600.0
623,0435 Kč - 692,2147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
450.0
1 381,6625 Kč - 1 535,0967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1100.0
1 696,8315 Kč - 1 885,4801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1450.0
1 882,7133 Kč - 2 091,9875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1650.0
2 017,0311 Kč - 2 241,1457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1800.0
524,1916 Kč - 582,547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
350.0
1 744,874 Kč - 1 938,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1500.0
6 336,33 Kč - 7 040,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5000.0
899,4766 Kč - 999,3346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
750.0
1 969,2401 Kč - 2 188,0725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1750.0
1 744,874 Kč - 1 938,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1500.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 6.0 750.0 0.4 ocel nerezavějící

20294410

Cenové rozmezí
999,3346 Kč - 899,4766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 900.0 0.4 ocel nerezavějící

20294441

Cenové rozmezí
1 154,2781 Kč - 1 038,8251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 100.0 0.4 ocel nerezavějící

20294281

Cenové rozmezí
290,0158 Kč - 261,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 850.0 0.4 ocel nerezavějící

20294434

Cenové rozmezí
1 103,7202 Kč - 993,2979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 300.0 0.4 ocel nerezavějící

20294328

Cenové rozmezí
531,9891 Kč - 478,916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 500.0 0.4 ocel nerezavějící

20294366

Cenové rozmezí
741,2633 Kč - 667,0615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 150.0 0.4 ocel nerezavějící

20294298

Cenové rozmezí
341,0767 Kč - 306,8684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 650.0 0.4 ocel nerezavějící

20294397

Cenové rozmezí
899,9797 Kč - 809,9314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 600.0 0.4 ocel nerezavějící

20294380

Cenové rozmezí
847,1581 Kč - 762,392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 450.0 0.4 ocel nerezavějící

20294359

Cenové rozmezí
692,2147 Kč - 623,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1100.0 0.4 ocel nerezavějící

20294489

Cenové rozmezí
1 535,0967 Kč - 1 381,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1450.0 0.4 ocel nerezavějící

20294557

Cenové rozmezí
1 885,4801 Kč - 1 696,8315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1650.0 0.4 ocel nerezavějící

20294595

Cenové rozmezí
2 091,9875 Kč - 1 882,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1800.0 0.4 ocel nerezavějící

20294625

Cenové rozmezí
2 241,1457 Kč - 2 017,0311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 350.0 0.4 ocel nerezavějící

20295523

Cenové rozmezí
582,547 Kč - 524,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 1500.0 0.4 ocel nerezavějící

20295752

Cenové rozmezí
1 938,8048 Kč - 1 744,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5000.0 0.4 ocel nerezavějící

20295264

Cenové rozmezí
7 040,3667 Kč - 6 336,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 750.0 0.4 ocel nerezavějící

20295608

Cenové rozmezí
999,3346 Kč - 899,4766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 1750.0 0.4 ocel nerezavějící

20295806

Cenové rozmezí
2 188,0725 Kč - 1 969,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 1500.0 0.4 ocel nerezavějící

20294564

Cenové rozmezí
1 938,8048 Kč - 1 744,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900