Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
351,8926 Kč - 390,88 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
200.0
6 755,8846 Kč - 7 506,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5350.0
7 055,207 Kč - 7 839,2307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5600.0
6 996,3487 Kč - 7 773,8325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5550.0
351,8926 Kč - 390,88 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
200.0
6 336,33 Kč - 7 040,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5000.0
6 635,904 Kč - 7 373,1429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5250.0
6 695,0139 Kč - 7 438,7926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5300.0
7 378,1735 Kč - 8 197,9146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5900.0
5 735,4213 Kč - 6 372,8021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4500.0
5 796,5434 Kč - 6 440,4641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4550.0
6 515,672 Kč - 7 239,5796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5150.0
6 576,5426 Kč - 7 307,2416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5200.0
2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2000.0
2 440,6101 Kč - 2 711,7611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2200.0
2 536,4436 Kč - 2 818,1589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2300.0
2 358,3593 Kč - 2 620,4552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2100.0
1 038,8251 Kč - 1 154,2781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
900.0
1 527,5246 Kč - 1 697,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1050.0
1 566,7897 Kč - 1 740,8495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1300.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 6.0 200.0 0.4 ocel nerezavějící

20294304

Cenové rozmezí
390,88 Kč - 351,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5350.0 0.4 ocel nerezavějící

20295332

Cenové rozmezí
7 506,4546 Kč - 6 755,8846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5600.0 0.4 ocel nerezavějící

20295387

Cenové rozmezí
7 839,2307 Kč - 7 055,207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5550.0 0.4 ocel nerezavějící

20295370

Cenové rozmezí
7 773,8325 Kč - 6 996,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295493

Cenové rozmezí
390,88 Kč - 351,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5000.0 0.4 ocel nerezavějící

20295264

Cenové rozmezí
7 040,3667 Kč - 6 336,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5250.0 0.4 ocel nerezavějící

20295318

Cenové rozmezí
7 373,1429 Kč - 6 635,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5300.0 0.4 ocel nerezavějící

20295325

Cenové rozmezí
7 438,7926 Kč - 6 695,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5900.0 0.4 ocel nerezavějící

20295448

Cenové rozmezí
8 197,9146 Kč - 7 378,1735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4500.0 0.4 ocel nerezavějící

20295165

Cenové rozmezí
6 372,8021 Kč - 5 735,4213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4550.0 0.4 ocel nerezavějící

20295172

Cenové rozmezí
6 440,4641 Kč - 5 796,5434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5150.0 0.4 ocel nerezavějící

20295295

Cenové rozmezí
7 239,5796 Kč - 6 515,672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295301

Cenové rozmezí
7 307,2416 Kč - 6 576,5426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2000.0 0.4 ocel nerezavějící

20295851

Cenové rozmezí
2 442,3709 Kč - 2 198,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295899

Cenové rozmezí
2 711,7611 Kč - 2 440,6101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2300.0 0.4 ocel nerezavějící

20295912

Cenové rozmezí
2 818,1589 Kč - 2 536,4436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2100.0 0.4 ocel nerezavějící

20295875

Cenové rozmezí
2 620,4552 Kč - 2 358,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 900.0 0.4 ocel nerezavějící

20295639

Cenové rozmezí
1 154,2781 Kč - 1 038,8251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 1050.0 0.4 ocel nerezavějící

20295660

Cenové rozmezí
1 697,3454 Kč - 1 527,5246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 1300.0 0.4 ocel nerezavějící

20295714

Cenové rozmezí
1 740,8495 Kč - 1 566,7897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900