Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 572,488 Kč - 5 066,4178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1850.0
|
||
| 383,4018 Kč - 424,7541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
100.0
|
||
| 1 492,5103 Kč - 1 653,8352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
450.0
|
||
| 886,0105 Kč - 981,7333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
250.0
|
||
| 4 907,9008 Kč - 5 438,0776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
2000.0
|
||
| 3 566,7601 Kč - 3 952,204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1400.0
|
||
| 1 732,2002 Kč - 1 919,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
700.0
|
||
| 2 896,1898 Kč - 3 209,1397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1100.0
|
||
| 4 460,6837 Kč - 4 942,6162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1800.0
|
||
| 1 344,7142 Kč - 1 489,9577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
400.0
|
||
| 3 841,6761 Kč - 4 256,7302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1150.0
|
||
| 4 878,0352 Kč - 5 405,1489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1500.0
|
||
| 4 285,83 Kč - 4 748,8732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1300.0
|
||
| 1 796,0155 Kč - 1 990,0138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
550.0
|
||
| 531,7084 Kč - 589,1421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
150.0
|
||
| 2 691,2153 Kč - 2 981,9575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
850.0
|
||
| 4 138,034 Kč - 4 584,9958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1250.0
|
||
| 1 181,8578 Kč - 1 309,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
350.0
|
||
| 2 239,9141 Kč - 2 481,9014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
700.0
|
||
| 3 135,3692 Kč - 3 474,1004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1000.0