Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 972,7992 Kč - 1 077,9667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
600.0
|
||
| 1 172,1579 Kč - 1 298,7673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
750.0
|
||
| 1 165,2659 Kč - 1 291,1095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
850.0
|
||
| 1 222,6996 Kč - 1 354,9247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
900.0
|
||
| 2 049,2342 Kč - 2 270,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1300.0
|
||
| 868,6528 Kč - 962,3335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
500.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1450.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1700.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1800.0
|
|||
| 907,1971 Kč - 1 005,2173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
600.0
|
||
| 1 930,0274 Kč - 2 138,5756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1200.0
|
||
| 2 311,3872 Kč - 2 561,0323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1550.0
|
||
| 1 989,5032 Kč - 2 204,4329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1250.0
|
||
| 2 643,4816 Kč - 2 929,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1900.0
|
||
| 1 099,9191 Kč - 1 218,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
800.0
|
||
| 2 168,6963 Kč - 2 403,0258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1400.0
|
||
| 2 228,1721 Kč - 2 469,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1450.0
|
||
| 2 425,9993 Kč - 2 688,1522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1700.0
|
||
| 928,1285 Kč - 1 028,1908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
650.0
|
||
| 1 750,8343 Kč - 1 939,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1050.0