Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
7 259,6227 Kč - 8 066,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5300.0
7 716,0453 Kč - 8 573,3561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5650.0
6 048,5286 Kč - 6 720,6425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4350.0
6 376,5281 Kč - 7 085,0863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4600.0
5 917,3784 Kč - 6 574,8649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4250.0
2 218,3971 Kč - 3 697,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2900.0
6 507,6783 Kč - 7 230,8639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4700.0
6 639,0765 Kč - 7 376,6414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4800.0
7 389,7812 Kč - 8 210,8956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5400.0
5 417,5697 Kč - 6 019,5219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3850.0
7 781,4964 Kč - 8 645,997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5700.0
7 911,9029 Kč - 8 791,0307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5800.0
7 455,2324 Kč - 8 283,5365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5450.0
7 585,8868 Kč - 8 428,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5550.0
7 846,6997 Kč - 8 718,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5750.0
8 172,9637 Kč - 9 081,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
6000.0
481,7105 Kč - 802,7682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
350.0
690,46 Kč - 1 150,8493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
550.0
938,8768 Kč - 1 564,6294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
800.0
1 142,6679 Kč - 1 904,5291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1000.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5300.0 0.4 ocel

20289379

Cenové rozmezí
8 066,1097 Kč - 7 259,6227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5650.0 0.4 ocel

20289447

Cenové rozmezí
8 573,3561 Kč - 7 716,0453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4350.0 0.4 ocel

20289188

Cenové rozmezí
6 720,6425 Kč - 6 048,5286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4600.0 0.4 ocel

20289232

Cenové rozmezí
7 085,0863 Kč - 6 376,5281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4250.0 0.4 ocel

20289164

Cenové rozmezí
6 574,8649 Kč - 5 917,3784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2900.0 0.4 ocel

20288891

Cenové rozmezí
3 697,2459 Kč - 2 218,3971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4700.0 0.4 ocel

20289256

Cenové rozmezí
7 230,8639 Kč - 6 507,6783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4800.0 0.4 ocel

20289270

Cenové rozmezí
7 376,6414 Kč - 6 639,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5400.0 0.4 ocel

20289393

Cenové rozmezí
8 210,8956 Kč - 7 389,7812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3850.0 0.4 ocel

20289089

Cenové rozmezí
6 019,5219 Kč - 5 417,5697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5700.0 0.4 ocel

20289454

Cenové rozmezí
8 645,997 Kč - 7 781,4964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5800.0 0.4 ocel

20289478

Cenové rozmezí
8 791,0307 Kč - 7 911,9029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5450.0 0.4 ocel

20289409

Cenové rozmezí
8 283,5365 Kč - 7 455,2324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5550.0 0.4 ocel

20289423

Cenové rozmezí
8 428,8182 Kč - 7 585,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5750.0 0.4 ocel

20289461

Cenové rozmezí
8 718,6378 Kč - 7 846,6997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 6000.0 0.4 ocel

20289515

Cenové rozmezí
9 081,0983 Kč - 8 172,9637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 350.0 0.4 ocel

20289577

Cenové rozmezí
802,7682 Kč - 481,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 550.0 0.4 ocel

20289614

Cenové rozmezí
1 150,8493 Kč - 690,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 800.0 0.4 ocel

20289669

Cenové rozmezí
1 564,6294 Kč - 938,8768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1000.0 0.4 ocel

20289706

Cenové rozmezí
1 904,5291 Kč - 1 142,6679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099