Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355,0325 Kč - 591,8813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
| 502,1002 Kč - 836,9139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
750.0
|
||
| 330,9625 Kč - 551,6844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
| 252,2536 Kč - 420,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 205,3171 Kč - 342,0347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 157,1771 Kč - 261,8816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
100.0
|
||
| 847,9861 Kč - 1 413,3904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1250.0
|
||
| 625,82 Kč - 1 043,1938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1000.0
|
||
| 525,4481 Kč - 875,9073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
800.0
|
||
| 576,7172 Kč - 961,1151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
900.0
|
||
| 923,8066 Kč - 1 539,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1400.0
|
||
| 276,805 Kč - 461,1812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
300.0
|
||
| 452,9974 Kč - 755,0759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 802,0124 Kč - 1 336,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1150.0
|
||
| 993,6096 Kč - 1 656,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1550.0
|
||
| 754,8352 Kč - 1 257,8982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1050.0
|
||
| 180,7657 Kč - 301,3564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
150.0
|
||
| 1 113,2375 Kč - 1 855,3156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 1 373,9156 Kč - 2 290,0198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
| 874,9445 Kč - 1 458,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1300.0