Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778,6645 Kč - 1 297,6137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1100.0
|
||
| 2 471,5076 Kč - 4 119,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3500.0
|
||
| 2 418,7943 Kč - 4 031,4843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3400.0
|
||
| 3 852,4035 Kč - 4 280,3681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3650.0
|
||
| 4 457,764 Kč - 4 953,1246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4300.0
|
||
| 1 663,237 Kč - 2 771,9012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2850.0
|
||
| 5 345,2249 Kč - 5 939,0318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5250.0
|
||
| 1 637,9635 Kč - 2 729,7787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 897,3296 Kč - 1 495,4691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
| 3 948,9242 Kč - 4 387,7203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3750.0
|
||
| 1 703,9153 Kč - 2 839,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 2 191,3328 Kč - 3 652,1411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 1 020,0866 Kč - 1 700,0641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 4 238,4863 Kč - 4 709,5362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4050.0
|
||
| 4 190,1056 Kč - 4 655,6194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 3 900,5435 Kč - 4 333,8035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 5 536,10 Kč - 6 151,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
| 5 179,864 Kč - 5 755,3777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5050.0
|
||
| 5 679,5572 Kč - 6 310,6726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
| 2 503,7614 Kč - 4 172,7752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3550.0