Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Způsob montáže | Celková šířka | Typ | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,2411 Kč - 95,2411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
102,9804 Kč - 102,9804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
61,6209 Kč - 61,6209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
70,629 Kč - 70,629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
76,2208 Kč - 76,2208 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rovné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
6,9583 Kč - 8,6316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční vložka
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
88,9457 Kč - 88,9457 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
278,3106 Kč - 278,3106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
77,0017 Kč - 77,0017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
87,1673 Kč - 87,1673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
88,9243 Kč - 88,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rovné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
14,3489 Kč - 14,3489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
75,1332 Kč - 75,1332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
124,8984 Kč - 124,8984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
77,4227 Kč - 77,4227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
67,5752 Kč - 67,5752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rovné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
195,0702 Kč - 195,0702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ohebné
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||
14,3489 Kč - 14,3489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční vložka
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
257,4176 Kč - 257,4176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
61,8858 Kč - 73,7666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Zatlačením
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku