Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto vložky jsou určeny do metrických kabelových vývodek. Různý počet otvorů pro průchod více kabelů zároveň. Vodě odolné utěsnění pro každý kabel. Není třeba používat samostatné vývodky pro jednotlivé kabely, což šetří potřebný prostor.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kabelového svazku | Počet vodičů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,708 Kč - 72,0185 Kč | 6500 Skladem |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 173,2737 Kč - 199,0443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 62,708 Kč - 72,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 72,5986 Kč - 83,4173 Kč | 90 Skladem |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 37,9526 Kč - 43,594 Kč | 260 Skladem |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 36,2992 Kč - 41,7087 Kč | 400 Skladem |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 52,7884 Kč - 60,6632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 62,708 Kč - 72,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
| 10301371 | 37,9526 Kč - 43,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
|
| 52,7884 Kč - 60,6632 Kč | 150 Skladem |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 72,5986 Kč - 83,4173 Kč | 100 Skladem |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 36,2992 Kč - 41,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4