Menu Vyhledávání

Vložky do kabelových vývodek 4 M40 pryž EPDM černá

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 8-10 mm.
Nové objednací číslo:

10301623

Staré objednací číslo:

550947

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 199,0443 Kč
100 + 173,2737 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 990,44 Kč

10 x 199,0443 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Počet vodičů 4
Průměr kabelového svazku 8.0 - 10.0 mm
Materiál (podrobně) pryž EPDM

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás