Menu Vyhledávání

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.

  • Nabízí ochranu povrchu a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
  • Vhodné pro standardní nebo trvanlivé aplikace.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L2 T2 Velikost závitu Materiál L1 T1 Typ Koupit
9,2602 Kč - 19,9329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
1.5 mm
12,9698 Kč - 27,9655 Kč 600 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
1.5 mm
7,8116 Kč - 16,8834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
1.5 mm
9,8829 Kč - 21,2716 Kč 400 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
1.5 mm
10,4246 Kč - 22,4617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
1.5 mm
8,6374 Kč - 18,6685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
1.5 mm
10286364 12,347 Kč - 26,6267 Kč 820 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
1.5 mm
8,0282 Kč - 17,3297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
1.5 mm
7,2024 Kč - 15,5447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
1.5 mm
11,3181 Kč - 24,3955 Kč 39 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
1.5 mm
13,9986 Kč - 30,1969 Kč 550 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
1.5 mm
18,2394 Kč - 38,9167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
13,5401 Kč - 28,8811 Kč 1200 Skladem
1.0 mm
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
2
31,6569 Kč - 44,3197 Kč 296 Skladem
1.0 mm
M10
polyamid
50.0 mm
2.0 mm
1
17,0042 Kč - 36,6676 Kč 500 Skladem
M8
polyamid
40.0 mm
1.5 mm
1
7,7303 Kč - 16,6603 Kč 235 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.5 mm
3
16,2593 Kč - 35,4693 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
2.0 mm
2
6,539 Kč - 14,1314 Kč 168 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.5 mm
3
15,813 Kč - 33,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
2.0 mm
2
138,0151 Kč - 264,1376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
hliník
50.0 mm
2.0 mm
4
  • z/ze 2
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286326

Cenové rozmezí
19,9329 Kč - 9,2602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286371

Cenové rozmezí
27,9655 Kč - 12,9698 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286296

Cenové rozmezí
16,8834 Kč - 7,8116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286333

Cenové rozmezí
21,2716 Kč - 9,8829 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286388

Cenové rozmezí
22,4617 Kč - 10,4246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286319

Cenové rozmezí
18,6685 Kč - 8,6374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286364

Cenové rozmezí
26,6267 Kč - 12,347 Kč

Skladové zásoby
820 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286302

Cenové rozmezí
17,3297 Kč - 8,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286289

Cenové rozmezí
15,5447 Kč - 7,2024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286340

Cenové rozmezí
24,3955 Kč - 11,3181 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Kov Závitová vložka 1-1.5 černá

10286395

Cenové rozmezí
30,1969 Kč - 13,9986 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm černá HDPE

10286449

Cenové rozmezí
38,9167 Kč - 18,2394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm černá HDPE

10286418

Cenové rozmezí
28,8811 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 25 mm 2 černá

10248423

Cenové rozmezí
44,3197 Kč - 31,6569 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Závitová vložka M8 obdélníkové 40 x 20 mm 1.5 černá

10248416

Cenové rozmezí
36,6676 Kč - 17,0042 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    1
  • Materiál
    polyamid
3 Závitová vložka M8 obdélníkové 40 x 20 mm 1-1.5 šedá

10303955

Cenové rozmezí
16,6603 Kč - 7,7303 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 50 mm 1-2 černá

10286425

Cenové rozmezí
35,4693 Kč - 16,2593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M8 obdélníkové 30 x 20 mm 1-1.5 šedá

10303993

Cenové rozmezí
14,1314 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 40 mm 1-2 černá

10294062

Cenové rozmezí
33,3244 Kč - 15,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka;M10;obdélníkové;50.0 mm;30.0 mm;2;hliník;přírodní

10163986

Cenové rozmezí
264,1376 Kč - 138,0151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    4