Tyto krytky potrubí pro vyšší zatížení jsou vhodné pro nominální rozměry potrubí a jsou hospodárným, nicméně kvalitním řešením. Jsou vyrobeny z černého nebo žlutého polyethylenu. Ideální ochrana potrubí při přepravě a skladování. Vnitřní žebra zajišťují pevné usazení a vyrovnání tlaku vzduchu. Krytky jsou dostupné s větracím otvorem nebo bez něj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,8211 Kč - 45,9646 Kč | 100 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
12,2712 Kč - 29,1876 Kč | 500 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
32,1561 Kč - 76,378 Kč | 85 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
2,6076 Kč - 5,1556 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
10,1795 Kč - 24,208 Kč | 290 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
25,6858 Kč - 85,0346 Kč | 60 Skladem |
2.996 in
76.1 mm
|
|||||||||
12,048 Kč - 28,5746 Kč | 757 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
4,3507 Kč - 8,3502 Kč | 1000 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
|||||||||
19,9825 Kč - 47,4968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
20,1637 Kč - 50,5612 Kč | 412 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||||
17,2772 Kč - 41,1384 Kč | 150 Skladem |
1.878 in
47.7 mm
|
|||||||||
12,1038 Kč - 28,7278 Kč | 700 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
13,6238 Kč - 32,405 Kč | 60 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
40,3834 Kč - 91,1633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.248 in
82.5 mm
|
|||||||||
21,614 Kč - 49,8716 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
11,4205 Kč - 27,1957 Kč | 77 Skladem |
1.343 in
34.1 mm
|
|||||||||
15,8968 Kč - 56,8429 Kč | 145 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
4,6993 Kč - 10,8783 Kč | 2484 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
4,3925 Kč - 8,197 Kč | 100 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
14,2095 Kč - 31,8688 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.689 in
42.9 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku