Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 021,8962 Kč - 1 362,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
pravé
|
18.0
|
1.5
|
||
| 263,0442 Kč - 350,8082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
pravé
|
22.0
|
4.0
|
||
| 376,0962 Kč - 501,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
3.0
|
||
| 1 645,6996 Kč - 2 057,0005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Levé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 4 868,9205 Kč - 5 728,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 12 276,80 Kč - 13 640,8613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
pravé
|
110.0
|
10.0
|
||
| 13 149,4323 Kč - 14 610,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Levé
|
110.0
|
10.0
|
||
| 3 201,9592 Kč - 4 002,449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Levé
|
75.0
|
6.0
|
||
| 3 786,2495 Kč - 4 454,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
6.0
|
||
| 4 540,6731 Kč - 5 341,9538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
pravé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 5 043,2501 Kč - 6 304,0628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Levé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 13 199,562 Kč - 14 666,2626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
| 2 410,04 Kč - 2 835,2246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 4 996,5998 Kč - 5 878,2069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
14.0
|
||
| 2 217,1575 Kč - 2 608,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
| 1 355,3841 Kč - 1 694,2921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
| 7 367,7051 Kč - 8 186,339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Levé
|
90.0
|
8.0
|
||
| 2 071,38 Kč - 2 436,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 312,1325 Kč - 416,0114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
pravé
|
26.0
|
6.0