Samostředné kroužky USIT se běžně používají jako těsnění proti úniku hydraulických kapalin a mazacích olejů. Jsou ideálním řešením pro údržbu, opravy a do provozu.
Kroužky USIT se většinou používají se šrouby. Podložka je vyrobena z oceli a zahrnuje těsnicí o-kroužek, který zapadne do vnitřního průměru podložky. Tato podložka s těsněním zajistí vodotěsnou montáž.
Zákazníci mají možnost zakoupit si sadu, která obsahuje různé velikosti odpovídající metrickým nebo BSP závitům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní spojovací materiál | Typ závitu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 550,8978 Kč - 1 550,8978 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8-M24
|
Metrický
|
||||||||
9,3707 Kč - 9,3707 Kč | 411 Skladem |
1/2 BSP
|
BSP
|
||||||||
10,6675 Kč - 10,6675 Kč | 90 Skladem |
M8
|
Metrický
|
||||||||
12,3828 Kč - 12,3828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M18
|
Metrický
|
||||||||
26,8672 Kč - 27,9515 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M26
|
Metrický
|
||||||||
36,1041 Kč - 36,1041 Kč | 461 Skladem |
1-1/4 BSP
|
BSP
|
||||||||
6,5818 Kč - 6,5818 Kč | 35 Skladem |
1/4 BSP
|
BSP
|
||||||||
12,1736 Kč - 12,1736 Kč | 80 Skladem |
3/4 BSP
|
BSP
|
||||||||
9,3707 Kč - 9,3707 Kč | 400 Skladem |
M12
|
Metrický
|
||||||||
22,4925 Kč - 22,4925 Kč | 1600 Skladem |
M24
|
Metrický
|
||||||||
46,5859 Kč - 46,5859 Kč | 822 Skladem |
1-1/2 BSP
|
BSP
|
||||||||
1 292,4078 Kč - 1 292,4078 Kč | 1 Skladem |
1/8 až 1 BSP
|
BSP
|
||||||||
7,1117 Kč - 7,1117 Kč | 900 Skladem |
3/8 BSP
|
BSP
|
||||||||
15,7294 Kč - 15,7294 Kč | 90 Skladem |
1 BSP
|
BSP
|
||||||||
10,9882 Kč - 10,9882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
Metrický
|
||||||||
17,8211 Kč - 17,8211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
Metrický
|
||||||||
10388457 | 36,4253 Kč - 36,4253 Kč | 60 Skladem |
M30
|
Metrický
|
|||||||
6,024 Kč - 6,024 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/8 BSP
|
BSP
|
||||||||
12,5082 Kč - 13,8887 Kč | 1150 Skladem |
5/8 BSP
|
BSP
|
||||||||
9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
Metrický
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku