Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ příslušenství | Barva | Celková hloubka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
3,3885 Kč - 4,4065 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
2,3984 Kč - 3,3467 Kč | 30450 Skladem |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
4,3925 Kč - 5,6893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,5936 Kč - 3,6255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,9941 Kč - 2,7888 Kč | 18000 Skladem |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
2,9841 Kč - 4,1694 Kč | 83 Skladem |
Prvky upevňovací
|
červená
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
62,4436 Kč - 62,4436 Kč | 109 Skladem |
Upevňovací prvek 2
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
205,9468 Kč - 463,4746 Kč | 15 Skladem |
Rozpěrky
|
přírodní
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||
37,0785 Kč - 92,6886 Kč | 153 Skladem |
Upevňovací prvek 1
|
přírodní
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku