Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.
Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 Kč - 3,478 Kč | 5000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
2,245 Kč - 4,673 Kč | 3781 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
10082270 | 1,4642 Kč - 3,0183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
||||||||
1,2006 Kč - 2,482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
2,4124 Kč - 4,719 Kč | 148 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
|||||||||
2,1335 Kč - 4,1521 Kč | 23815 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
1,4642 Kč - 2,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
3,2072 Kč - 3,6312 Kč | 19299 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
5,3268 Kč - 5,6076 Kč | 100 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
|||||||||
2,775 Kč - 3,2864 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
2,6076 Kč - 4,765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
|||||||||
2,1475 Kč - 3,9146 Kč | 18000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
1,9661 Kč - 4,0908 Kč | 7660 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
1,1573 Kč - 2,4054 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||||
2,245 Kč - 5,263 Kč | 200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
1,4223 Kč - 2,9494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
1,3624 Kč - 2,8421 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
10105382 | 1,2257 Kč - 2,4054 Kč | 26850 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,9941 Kč - 3,8993 Kč | 8697 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
1,6594 Kč - 3,2481 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku