10395905
497610
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 2 436,641 Kč |
25 + | 2 134,5883 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Orange |
---|---|
Full Material | Polyamide Based Technopolymer |
Readout Type | Top |
Rotation | Anti-Clockwise |
Inside Diameter | 20.0 mm |
Inside Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 66.5 mm |
Overall Height | 2.618 in |
Overall Thickness | 37.0 mm |
Overall Thickness | 1.457 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Number of Display Digits | 5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku