Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
244,0294 Kč - 375,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
317,7998 Kč - 489,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
341,2838 Kč - 525,0716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
491,3772 Kč - 755,8274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
2 833,3957 Kč - 3 777,8609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
48.0
30x54
ocel
30.0
148.0
54.0
107,4648 Kč - 165,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
26.0
10.0
216,9717 Kč - 333,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel
14.0
101.0
56.0
385,4439 Kč - 592,971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
3 403,1379 Kč - 4 537,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
48.0
28x56
ocel
28.0
148.0
56.0
1 712,5452 Kč - 2 283,3085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
1 712,5452 Kč - 2 283,3085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
1 086,6455 Kč - 1 448,8607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x80
ocel
20.0
105.0
80.0
241,9873 Kč - 372,1703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
389,5281 Kč - 599,3525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
220,8007 Kč - 339,497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
491,3772 Kč - 755,8274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
2 833,3957 Kč - 3 777,8609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
52.0
30x60
ocel
30.0
160.0
60.0
4 176,3231 Kč - 5 568,5159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
36.0
188.0
72.0
3 549,9129 Kč - 4 733,047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
35x72
ocel
35.0
188.0
72.0
4 176,3231 Kč - 5 568,5159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
36.0
188.0
72.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194109

Cenové rozmezí
375,2335 Kč - 244,0294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193843

Cenové rozmezí
489,0798 Kč - 317,7998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193850

Cenové rozmezí
525,0716 Kč - 341,2838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193881

Cenové rozmezí
755,8274 Kč - 491,3772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M27 30x54 54.0 ocel

20193652

Cenové rozmezí
3 777,8609 Kč - 2 833,3957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x54
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193782

Cenové rozmezí
165,1538 Kč - 107,4648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193508

Cenové rozmezí
333,626 Kč - 216,9717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193577

Cenové rozmezí
592,971 Kč - 385,4439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193645

Cenové rozmezí
4 537,5172 Kč - 3 403,1379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193553

Cenové rozmezí
2 283,3085 Kč - 1 712,5452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193560

Cenové rozmezí
2 283,3085 Kč - 1 712,5452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193607

Cenové rozmezí
1 448,8607 Kč - 1 086,6455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193829

Cenové rozmezí
372,1703 Kč - 241,9873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193867

Cenové rozmezí
599,3525 Kč - 389,5281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193836

Cenové rozmezí
339,497 Kč - 220,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193898

Cenové rozmezí
755,8274 Kč - 491,3772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193676

Cenové rozmezí
3 777,8609 Kč - 2 833,3957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193713

Cenové rozmezí
5 568,5159 Kč - 4 176,3231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x72 72.0 ocel

20193690

Cenové rozmezí
4 733,047 Kč - 3 549,9129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193720

Cenové rozmezí
5 568,5159 Kč - 4 176,3231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0