20193690
20193690
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 4 733,047 Kč |
| 50 - 99 | 3 786,5397 Kč |
| 100 + | 3 549,9129 Kč |
| Velikost spoje | 35x72 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 35.0 |
| l1 ±0.5 | 72.0 |
| d2 | M36 |
| d3 | 60.0 |
| l2 ±0.5 | 188.0 |
| l3 | 144.0 |
| l4 | 54.0 |
| w1 tol. B13 | 35.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 tol. h11 | 70.0 |
| w4 | 70.0 |
| Hmotnost (g) | 2930.0 |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Materiál | ocel |