Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 549,9129 Kč - 4 733,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M36
|
60.0
|
35x72
|
ocel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 4 176,3231 Kč - 5 568,5159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M36
|
60.0
|
36x72
|
ocel
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 176,13 Kč - 271,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 481,1667 Kč - 740,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1 887,3989 Kč - 2 516,6169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 4 882,6299 Kč - 6 510,1732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 244,0294 Kč - 375,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 2 586,8137 Kč - 3 449,0849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 1 939,9826 Kč - 2 586,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 174,5984 Kč - 268,5344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 117,1647 Kč - 180,2142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 446,4513 Kč - 686,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 639,4285 Kč - 983,7754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 576,6343 Kč - 887,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 704,52 Kč - 1 083,8377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 996,2832 Kč - 1 328,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 244,0294 Kč - 375,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 316,2682 Kč - 486,5272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 704,52 Kč - 1 083,8377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 220,8007 Kč - 339,497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0