10153222
CR56-3-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 15,2831 Kč |
500 + | 12,2293 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 8.0 - 11.5 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.315 - 0.453 in |
Compatible Hole Diameter | 5.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.224 in |
Anchor Length | 15.9 mm |
Anchor Length | 0.626 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 2.2 mm |
Head Height | 0.087 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Black |
Material | Nylon;PC |
Full Material | Nylon 6;Polycarbonate |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku