10280942
497528
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 11,7831 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 5.0 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.02 - 0.197 in |
Compatible Hole Diameter | 5.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.201 in |
Head Diameter | 11.0 mm |
Head Diameter | 0.433 in |
Head Height | 1.2 mm |
Head Height | 0.047 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Full Material | Nylon 6/6 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku