10223338
27CINCH01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9999 Kč |
5000 - 19999 | 1,7999 Kč |
20000 + | 1,62 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.02 - 0.11 in |
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Anchor Length | 9.1 mm |
Anchor Length | 0.358 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Rivet Type | Clinch |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku