Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační

Skladem

Rotační tlumiče slouží k regulaci rychlosti a zrychlení pohybujícího se tělesa. Jednoduchá montáž. Mnoho provedení s různou hodnotou momentu (tlumicího účinku) několik variant ozubeného kola.

Produktová řada: SR6271

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ pohonu Barva Materiál Vzdálenost mezi upevňovacími otvory Moment Výška upínacího šroubu Koupit
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.45 N
68,2092 Kč - 153,0777 Kč 80 Skladem
Soudkové ozubené kolo
přírodní
acetal (POM)
11.0 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.95 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.20 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Soudkové ozubené kolo
přírodní
acetal (POM)
8.0 N
68,396 Kč - 153,0777 Kč 100 Skladem
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.95 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.25 N
  • z/ze 8
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.45 N 15.0 mm polyamid

10645185

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková délka
    22.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 11.0 N acetal (POM)

10403518

Cenové rozmezí
153,0777 Kč - 68,2092 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr pouzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.95 N polyamid

10637791

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    20.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.20 N polyamid

10403372


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 8.0 N acetal (POM)

10403549


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.95 N polyamid

10403198

Cenové rozmezí
153,0777 Kč - 68,396 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.25 N 15.0 mm polyamid

10642528

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    19.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá