Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační

Skladem

Rotační tlumiče slouží k regulaci rychlosti a zrychlení pohybujícího se tělesa. Jednoduchá montáž. Mnoho provedení s různou hodnotou momentu (tlumicího účinku) několik variant ozubeného kola.

Produktová řada: SR6271

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ pohonu Barva Materiál Vzdálenost mezi upevňovacími otvory Moment Výška upínacího šroubu Koupit
68,396 Kč - 153,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.60 N
90 Skladem
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.60 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.50 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.20 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.12 N
68,396 Kč - 153,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
2.20 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Soudkové ozubené kolo
přírodní
acetal (POM)
6.2 N
67,7927 Kč - 81,3513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Soudkové ozubené kolo
přírodní
acetal (POM)
5.0 N
68,396 Kč - 81,3513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
2.20 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.95 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.20 N
100 Skladem
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.45 N
645,863 Kč - 742,7413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Soudkové ozubené kolo
přírodní
polykarbonát
90.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.50 N
98 Skladem
Soudkové ozubené kolo
přírodní
acetal (POM)
3.4 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.50 N
66,7278 Kč - 79,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
0.60 N
68,396 Kč - 153,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
1.50 N
67,7928 Kč - 153,0777 Kč 30 Skladem
Soudkové ozubené kolo
přírodní
acetal (POM)
10.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Standardní čelní ozubené kolo
černá
polyamid
2.20 N
  • z/ze 8
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.60 N polyamid

10403280

Cenové rozmezí
153,0777 Kč - 68,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    20.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.60 N polyamid

10403358


Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Průměr pouzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.50 N 15.0 mm polyamid

10553954

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková délka
    22.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.20 N polyamid

10645550

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    20.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.12 N polyamid

10403310


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 2.20 N polyamid

10403396

Cenové rozmezí
153,0777 Kč - 68,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 6.2 N acetal (POM)

10403600


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 5.0 N acetal (POM)

10553985

Cenové rozmezí
81,3513 Kč - 67,7927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 2.20 N polyamid

10403136

Cenové rozmezí
81,3513 Kč - 68,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.95 N 15.0 mm polyamid

10645376

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    19.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.20 N polyamid

10553961

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.45 N polyamid

10403082


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 90.0 N 17.0 mm polykarbonát

10403754

Cenové rozmezí
742,7413 Kč - 645,863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    33.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát; zinek; nitrilová pryž NBR; silikon
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
  • Moment
    90.0 N
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.50 N polyamid

10403389


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 3.4 N acetal (POM)

10403587


Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Průměr pouzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.50 N polyamid

10637807

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    20.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.60 N 15.0 mm polyamid

10642481

Cenové rozmezí
79,3671 Kč - 66,7278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková délka
    22.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.50 N polyamid

10403211

Cenové rozmezí
153,0777 Kč - 68,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 10.0 N acetal (POM)

10403501

Cenové rozmezí
153,0777 Kč - 67,7928 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Průměr pouzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
  • Barva
    přírodní
  • Typ pohonu
    Soudkové ozubené kolo
Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 2.20 N polyamid

10403228


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pouzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
  • Barva
    černá
  • Typ pohonu
    Standardní čelní ozubené kolo